Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 30
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
215321
Bill of material
2153212052
PN
Part Number
DESC
Long Description
CL
Cable Length
mm
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
GENDER
Gender
Female-Pigtail
MATERIAL
Material - Plating Mating
ROWS
Number of Rows
1
PMI
Pitch - Mating Interface
4.20 mm
Предварительные просмотры
3D
Footprint by Ultralibrarian
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро