Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 390
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
151063
Bill of material
1510633653
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
CURRENT
Current - Maximum per Contact
2.5 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale