Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
55445
Bill of material
554451029
PN
Part Number
554451029
DESC
Long Description
2.00mm Pitch I/O PCB Receptacle, Upright-Style, Phosphor Bronze Shell, 10 Circuits
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
10
CURRENT
Current - Maximum per Contact
2.0 A
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale