Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 16
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
71436
Bill of material
714360364
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
64
CURRENT
Current - Mximum per Contct
1.0 A
MPM
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Previews
3D
Footprint by Ultralibrarian
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin