피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
389690006
Molex
Terminal Blocks and Barrier Strip
One Piece
TSE
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/terminal20blocks20and20barrier20strip/one20piece/tse/38969.prj},{NB=389690006},{PN=389690006},{DESC=12.70mm Pitch, Single Row Tri-Barrier Terminal Strip, without Mounting Ends, 6 Circuits},{CIRCUITS=6},{CURRENT=50.0},{EA=90° Angle},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{PITCH=12.70},{TYPE=Barrier Strip}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
38969
Bill of material
389690006
PN
Part Number
389690006
389690006
DESC
Long Description
12.70mm Pitch, Single Row Tri-Barrier Terminal Strip, without Mounting Ends, 6 Circuits
12.70mm Pitch, Single Row Tri-Barrier Terminal Strip, without Mounting Ends, 6 Circuits
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
6
6
CURRENT
Current - Maximum per Contact
50.0
A
EA
Entry Angle
90° Angle
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
PITCH
Pitch - Mating Interface
12.70
mm
TYPE
Type
Barrier Strip
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.