Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 49
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
39880
Bill of material
398800314
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
CURRENT
Current - Maximum per Contact
A
EA
Entry Angle
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
PITCH
Pitch - Mating Interface
5.08 mm
TYPE
Type
Euro Block
Previews
3D
Footprint by Ultralibrarian
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси