Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 15
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
216291
Bill of material
2162911061
PN
Part Number
DESC
Long Description
CL
Cable Length
mm
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
GENDER
Gender
Female-Pigtail
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
PMI
Pitch - Mating Interface
Jun 70 mm
Previews
3D
Footprint by Ultralibrarian
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси