Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 9
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
216622
Bill of material
2166221042
PN
Part Number
DESC
Long Description
CL
Cable Length
mm
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
GENDER
Gender
Male-Male
MATERIAL
Material - Plating Mating
Matte Tin
ROWS
Number of Rows
1
PMI
Pitch - Mating Interface
3.60 mm
Previews
3D
Footprint by Ultralibrarian
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси