Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 42
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
15132
Bill of material
151320800
PN
Part Number
DESC
Long Description
CL
Cable Length
mm
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
GENDER
Gender
Female-Female
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
PMI
Pitch - Mating Interface
1.50 mm
Anteprime
3D
Footprint by Ultralibrarian
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali