Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
45141
Bill of material
451410301
PN
Part Number
DESC
Long Description
CL
Cable Length
mm
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
GENDER
Gender
Female-Female
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold over Nickel Phosphorus
ROWS
Number of Rows
1
PMI
Pitch - Mating Interface
7.40 mm
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale