Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 44
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
15137
Bill of material
151370400
PN
Part Number
DESC
Long Description
CL
Cable Length
mm
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
GENDER
Gender
Female-Female
MATERIAL
Material - Plating Mating
Matte Tin
ROWS
Number of Rows
1
PMI
Pitch - Mating Interface
2.50 mm
Voransichten
3D
Footprint by Ultralibrarian
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen