Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 30
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
215326
Bill of material
2153262081
PN
Part Number
DESC
Long Description
CL
Cable Length
mm
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
GENDER
Gender
Female-Pigtail
MATERIAL
Material - Plating Mating
ROWS
Number of Rows
2
PMI
Pitch - Mating Interface
4.20 mm
Voransichten
3D
Footprint by Ultralibrarian
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen