Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 42
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
15136
Bill of material
151360305
PN
Part Number
DESC
Long Description
CL
Cable Length
mm
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
GENDER
Gender
Female-Female
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
1
PMI
Pitch - Mating Interface
2.00 mm
プレビュー
3D
Footprint by Ultralibrarian
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください