Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
45111
Bill of material
451110405
PN
Part Number
DESC
Long Description
CL
Cable Length
mm
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
GENDER
Gender
Female-Female
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
1
PMI
Pitch - Mating Interface
1.25 mm
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale