Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
45558
Bill of material
455580003
PN
Part Number
455580003
DESC
Long Description
Mini-Fit Jr. Header, Dual Row, Right-Angle, 6 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-0, Tin (Sn) Plating, without Drain Holes
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
6
CURRENT
Current - Maximum per Contact
8.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale