피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
313862020
Molex
PCB Headers and Receptacles
2.54mm
MX123
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/pcb20headers20and20receptacles/2.54mm/mx123/31386.prj},{NB=313862020},{PN=313862020},{DESC=2.54mm Pitch, MX123 Header, 56 Circuits Shrouded Assembly, Qty(56) 0.64mm Square Signal Pins, Harness Side Key Code G, Blue (Ag Mate Side Finish)},{CIRCUITS=56},{CURRENT=11.0},{MATERIAL=Silver},{ROWS=4},{ORIENTATION=Vertical},{TIS=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
31386
Bill of material
313862020
PN
Part Number
313862020
313862020
DESC
Long Description
2.54mm Pitch, MX123 Header, 56 Circuits Shrouded Assembly, Qty(56) 0.64mm Square Signal Pins, Harness Side Key Code G, Blue (Ag Mate Side Finish)
2.54mm Pitch, MX123 Header, 56 Circuits Shrouded Assembly, Qty(56) 0.64mm Square Signal Pins, Harness Side Key Code G, Blue (Ag Mate Side Finish)
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
56
CURRENT
Current - Maximum per Contact
11.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Silver
Silver
ROWS
Number of Rows
4
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.