피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
22052051
Molex
PCB Headers and Receptacles
2.54mm
KK 254
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/pcb20headers20and20receptacles/2.54mm/kk20254/4094.prj},{NB=22052051},{PN=22052051},{DESC=KK 254 Wire-to-Board Header, Single Row, Right-Angle, 5 Circuits, PA Polyamide Nylon, Tin (Sn) Plating},{CIRCUITS=5},{CURRENT=4.0},{MATERIAL=Tin},{ROWS=1},{ORIENTATION=Right Angle},{TIS=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
4094
Bill of material
22052051
PN
Part Number
22052051
22052051
DESC
Long Description
KK 254 Wire-to-Board Header, Single Row, Right-Angle, 5 Circuits, PA Polyamide Nylon, Tin (Sn) Plating
KK 254 Wire-to-Board Header, Single Row, Right-Angle, 5 Circuits, PA Polyamide Nylon, Tin (Sn) Plating
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
5
5
CURRENT
Current - Maximum per Contact
4.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
Tin
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.