피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
347630005
Molex
PCB Headers and Receptacles
2.50mm, 3.50mm, 3.70mm, 4.00mm, 4.50mm
CMC
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/pcb20headers20and20receptacles/2.50mm2c203.50mm2c203.70mm2c204.00mm2c204.50mm/cmc/34763.prj},{NB=347630005},{PN=347630005},{DESC=CMC Header, 154 Circuits, 3-Bay, Bay-X (Brown) 48 Circuits, Bay-Y (Brown) 53 Circuits, Bay-Z (Black) 53 Circuits, Compliant Pin, Press-Fit Style},{CIRCUITS=154},{CURRENT=10.5, 13.5, 17.0, 8.0},{MATERIAL=Tin},{ROWS=4},{ORIENTATION=Right Angle},{TIS=Through Hole - Compliant Pin}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
34763
Bill of material
347630005
PN
Part Number
347630005
DESC
Long Description
CMC Header, 154 Circuits, 3-Bay, Bay-X (Brown) 48 Circuits, Bay-Y (Brown) 53 Circuits, Bay-Z (Black) 53 Circuits, Compliant Pin, Press-Fit Style
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
154
CURRENT
Current - Maximum per Contact
10.5, 13.5, 17.0, 8.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
4
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole - Compliant Pin
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.