피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
477450200
Molex
PCB Headers and Receptacles
2.50mm, 3.50mm, 3.70mm
CMC
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/pcb20headers20and20receptacles/2.50mm2c203.50mm2c203.70mm/cmc/47745.prj},{NB=477450200},{PN=477450200},{DESC=2.50mm, 3.50mm CMC Header, Right-Angle, 28 Position, 1 Port, Gray, Peg, Lead-Free},{CIRCUITS=28},{CURRENT=12.0, 2.5, 21.0},{MATERIAL=Tin},{ROWS=3},{ORIENTATION=Right Angle},{TIS=Solder or Weld}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
47745
Bill of material
477450200
PN
Part Number
477450200
477450200
DESC
Long Description
2.50mm, 3.50mm CMC Header, Right-Angle, 28 Position, 1 Port, Gray, Peg, Lead-Free
2.50mm, 3.50mm CMC Header, Right-Angle, 28 Position, 1 Port, Gray, Peg, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
28
CURRENT
Current - Maximum per Contact
12.0, 2.5, 21.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
3
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Solder or Weld
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.