Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
47732
Bill of material
477320361
PN
Part Number
477320361
DESC
Long Description
2.50mm, 3.50mm, 3.70mm CMC Header, Right-Angle, 36 Circuits, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
36
CURRENT
Current - Maximum per Contact
6.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
3
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Solder or Weld
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale