피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
1054301202
Molex
PCB Headers and Receptacles
2.50mm
Nano-Fit
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/pcb20headers20and20receptacles/2.50mm/nano-fit/105430.prj},{NB=1054301202},{PN=1054301202},{DESC=Nano-Fit Right-Angle Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Single Row, 2 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Plating, Black, Glow-Wire Capable},{CIRCUITS=2},{CURRENT=6.5},{MATERIAL=Gold},{ROWS=1},{ORIENTATION=Right Angle},{TIS=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 49
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
105430
Bill of material
1054301202
PN
Part Number
1054301202
1054301202
DESC
Long Description
Nano-Fit Right-Angle Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Single Row, 2 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Plating, Black, Glow-Wire Capable
Nano-Fit Right-Angle Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Single Row, 2 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Plating, Black, Glow-Wire Capable
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
2
2
CURRENT
Current - Maximum per Contact
6.5
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.