피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
1054051114
Molex
PCB Headers and Receptacles
2.50mm
Nano-Fit
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/pcb20headers20and20receptacles/2.50mm/nano-fit/105405.prj},{NB=1054051114},{PN=1054051114},{DESC=Nano-Fit Right-Angle Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Dual Row, 14 Circuits, 0.76µm Tin (Sn) Plating, Black, Glow-Wire Capable},{CIRCUITS=14},{CURRENT=7.0},{MATERIAL=Tin},{ROWS=2},{ORIENTATION=Right Angle},{TIS=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
105405
Bill of material
1054051114
PN
Part Number
1054051114
1054051114
DESC
Long Description
Nano-Fit Right-Angle Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Dual Row, 14 Circuits, 0.76µm Tin (Sn) Plating, Black, Glow-Wire Capable
Nano-Fit Right-Angle Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Dual Row, 14 Circuits, 0.76µm Tin (Sn) Plating, Black, Glow-Wire Capable
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
14
14
CURRENT
Current - Maximum per Contact
7.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
Tin
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.