피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
2133559343
Molex
PCB Headers and Receptacles
2.00mm
Mini50
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/pcb20headers20and20receptacles/2.00mm/mini50/213355.prj},{NB=2133559343},{PN=2133559343},{DESC=Mini50 Unsealed Right-Angle Hybrid Header, UL 94 V-0, 34 Circuits / 32 Loaded, 30 x 0.50mm Blades, 2 x 1.20mm Blades, Polarization A, Black, Tape and Reel},{CIRCUITS=32},{CURRENT=16.0, 4.0},{MATERIAL=Tin},{ROWS=3},{ORIENTATION=Right Angle},{TIS=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
213355
Bill of material
2133559343
PN
Part Number
2133559343
2133559343
DESC
Long Description
Mini50 Unsealed Right-Angle Hybrid Header, UL 94 V-0, 34 Circuits / 32 Loaded, 30 x 0.50mm Blades, 2 x 1.20mm Blades, Polarization A, Black, Tape and Reel
Mini50 Unsealed Right-Angle Hybrid Header, UL 94 V-0, 34 Circuits / 32 Loaded, 30 x 0.50mm Blades, 2 x 1.20mm Blades, Polarization A, Black, Tape and Reel
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
32
32
CURRENT
Current - Maximum per Contact
16.0, 4.0
16.0, 4.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
3
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.