Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
105040
Bill of material
1050400001
PN
Part Number
1050400001
DESC
Long Description
2.00mm Pitch Battery Connector, 3 Circuits, Surface Mount, Contact Width 0.70mm, with Pegs, Working Height 3.80mm Lead-Free
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
3
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Предварительные просмотры
3D
Footprint by Ultralibrarian
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро