Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
105040
Bill of material
1050400001
PN
Part Number
1050400001
DESC
Long Description
2.00mm Pitch Battery Connector, 3 Circuits, Surface Mount, Contact Width 0.70mm, with Pegs, Working Height 3.80mm Lead-Free
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
3
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale