Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
47507
Bill of material
475070010
PN
Part Number
475070010
DESC
Long Description
2.00mm Pitch Battery Connector with side Fitting Nails, Surface Mount, Contact Width 0.70mm, with Mylar, 4 Circuits, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
4
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.5, 2.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Предварительные просмотры
3D
Footprint by Ultralibrarian
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро