피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
2059571570
Molex
PCB Headers and Receptacles
1.25mm
Micro-Lock Plus
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/pcb20headers20and20receptacles/1.25mm/micro-lock20plus/205957.prj},{NB=2059571570},{PN=2059571570},{DESC=1.25mm Pitch, Micro-Lock Plus PCB Header with Potting Capability, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin-Bismuth Plating, Positive Lock, 15 Circuits, with Pick-and-Place Tape, Low-Halogen, Natural},{CIRCUITS=15},{CURRENT=3.6},{MATERIAL=Tin-Bismuth},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{TIS=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
205957
Bill of material
2059571570
PN
Part Number
2059571570
2059571570
DESC
Long Description
1.25mm Pitch, Micro-Lock Plus PCB Header with Potting Capability, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin-Bismuth Plating, Positive Lock, 15 Circuits, with Pick-and-Place Tape, Low-Halogen, Natural
1.25mm Pitch, Micro-Lock Plus PCB Header with Potting Capability, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin-Bismuth Plating, Positive Lock, 15 Circuits, with Pick-and-Place Tape, Low-Halogen, Natural
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
15
15
CURRENT
Current - Maximum per Contact
3.6
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin-Bismuth
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.