피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
2035610303
Molex
PCB Headers and Receptacles
1.00mm
Pico-Clasp
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/pcb20headers20and20receptacles/1.00mm/pico-clasp/203561.prj},{NB=2035610303},{PN=2035610303},{DESC=1.00mm Pitch, Pico-Clasp PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, 0.76µm Gold Plated, Outer Positive Lock, 3 Circuits, Natural},{CIRCUITS=3},{CURRENT=1.5},{MATERIAL=Gold},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{TIS=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
203561
Bill of material
2035610303
PN
Part Number
2035610303
2035610303
DESC
Long Description
1.00mm Pitch, Pico-Clasp PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, 0.76µm Gold Plated, Outer Positive Lock, 3 Circuits, Natural
1.00mm Pitch, Pico-Clasp PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, 0.76µm Gold Plated, Outer Positive Lock, 3 Circuits, Natural
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
3
3
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.5
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.