Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 5
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
44915
Bill of material
449150001
PN
Part Number
DESC
Long Description
ITL
Inverted / Top Latch
N/A
MAGNETIC
Magnetic
No
ORIENTATION
Orientation
N/A
PC
Port Configuration
1x1
PLC
Positions / Loaded Contacts
8/8
TIS
Termination Interface: Style
N/A
Previews
3D
Footprint by Ultralibrarian
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси