Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 10
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
44248
Bill of material
442480086
PN
Part Number
DESC
Long Description
ITL
Inverted / Top Latch
Yes
MAGNETIC
Magnetic
No
ORIENTATION
Orientation
Right Angle (Side Entry)
PC
Port Configuration
PLC
Positions / Loaded Contacts
8/8
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
Previews
3D
Footprint by Ultralibrarian
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси