Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
43841
Bill of material
438410103
PN
Part Number
438410103
DESC
Long Description
Modular Jack, Right-Angle, LCP, Surface Mount, 8/8, 2 Ports, 1.27µm Gold Plating
ITL
Inverted / Top Latch
No
MAGNETIC
Magnetic
No
ORIENTATION
Orientation
Right Angle (Side Entry)
PC
Port Configuration
1x2
PLC
Positions / Loaded Contacts
8/8
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Предварительные просмотры
3D
Footprint by Ultralibrarian
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро