피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
937535320
Molex
Modular Jacks and Plugs
PCB Jack
Magnetic Jack, MXMag, RJ45
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/modular20jacks20and20plugs/pcb20jack/magnetic20jack2c20mxmag2c20rj45/93753.prj},{NB=937535320},{PN=937535320},{DESC=MXMag Fast Ethernet 4 Core Non-PoE Single-Port RJ45 Connector, 21.40mm Depth, 3.30mm Phy Pin Length, Right-Angle, Standard Profile, without Shield Tabs, Non-LED, Industrial Temperature, with Pick-and-Place Option, Tape and Reel},{ITL=No},{MAGNETIC=Yes},{ORIENTATION=Right Angle (Side Entry)},{PC=1x1},{PLC=8/8},{TIS=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
93753
Bill of material
937535320
PN
Part Number
937535320
DESC
Long Description
MXMag Fast Ethernet 4 Core Non-PoE Single-Port RJ45 Connector, 21.40mm Depth, 3.30mm Phy Pin Length, Right-Angle, Standard Profile, without Shield Tabs, Non-LED, Industrial Temperature, with Pick-and-Place Option, Tape and Reel
ITL
Inverted / Top Latch
No
MAGNETIC
Magnetic
Yes
ORIENTATION
Orientation
Right Angle (Side Entry)
PC
Port Configuration
1x1
PLC
Positions / Loaded Contacts
8/8
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.