Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
67803
Bill of material
678038020
PN
Part Number
678038020
DESC
Long Description
Mini USB, AB-Receptacle, Right-Angle, Surface Mount, with Shell Tabs, Plastic Pegs and Cover Tape, Color Gray, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
5
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.0 A
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale