Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
67643
Bill of material
676433911
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
4
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.5 A
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale