Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 5
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
67329
Bill of material
673298001
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
4
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.0 A
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole
Previews
3D
Footprint by Ultralibrarian
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси