Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
105017
Bill of material
1050170001
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
5
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.8, 1.0 A
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
プレビュー
3D
Footprint by Ultralibrarian
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください