Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
207203
Bill of material
2072031004
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
68
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.5 A
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Previews
3D
Footprint by Ultralibrarian
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси