Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
216252
Bill of material
2162521003
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
152
CURRENT
Current - Maximum per Contact
0.5 (Signal), 1.5 (Power) A
DR
Data Rate
112 (PAM-4) Gbps
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Anteprime
3D
Footprint by Ultralibrarian
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali