피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
1733590002
Molex
High-Speed I/O Connectors
Receptacle
CDFP, zCD
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/high-speed20i2fo20connectors/receptacle/cdfp2c20zcd/173359.prj},{NB=1733590002},{PN=1733590002},{DESC=zCD (CDFP) Short Body Connector Assembly, Style 1, 0.75mm Pitch, Gold (Au) Over Nickel Plated, 120 Circuits},{CIRCUITS=120},{CURRENT=1.0},{DR=28.0},{ORIENTATION=Right Angle},{TIS=Through Hole - Compliant Pin}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
173359
Bill of material
1733590002
PN
Part Number
1733590002
1733590002
DESC
Long Description
zCD (CDFP) Short Body Connector Assembly, Style 1, 0.75mm Pitch, Gold (Au) Over Nickel Plated, 120 Circuits
zCD (CDFP) Short Body Connector Assembly, Style 1, 0.75mm Pitch, Gold (Au) Over Nickel Plated, 120 Circuits
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
120
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.0
A
DR
Data Rate
28.0
Gbps
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole - Compliant Pin
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.