Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
215980
Bill of material
2159801001
PN
Part Number
2159801001
DESC
Long Description
NearStack HD Connector, 56 Circuits, 18 Differential Pair, 3.20mm Shell Leg Length, with Pick and Place Dust Cap
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
56
CURRENT
Current - Maximum per Contact
0.65 A
DR
Data Rate
64 (PAM-4) Gbps
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale