Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
221700
Bill of material
2217001100
PN
Part Number
DESC
Long Description
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
50
CURRENT
Current - Maximum per Contact
0.65, 0.3, 4.0 A
DR
Data Rate
32.0 Gbps
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Предварительные просмотры
3D
Footprint by Ultralibrarian
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро