Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
208299
Bill of material
2082995001
PN
Part Number
2082995001
DESC
Long Description
Pico-EZmate HC Female Crimp Terminal, Gold (Au) Plating, 22-24 AWG, Reel
CURRENT
Current - Maximum per Contact
5.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
PMM
Plating min - Mating
0.100 µm
WS
Wire Size
22, 24 AWG
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale