Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
505597
Bill of material
5055979000
PN
Part Number
DESC
Long Description
CURRENT
Current - Maximum per Contact
5.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
PMM
Plating min - Mating
0.762 µm
WS
Wire Size
20, 22, 24, 26, 28, SHKV0.3, SHKV0.5 AWG
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale