Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
50212
Bill of material
502128100
PN
Part Number
DESC
Long Description
CURRENT
Current - Maximum per Contact
2.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
PMM
Plating min - Mating
0.900 µm
WS
Wire Size
24, 26, 28, 30 AWG
Voransichten
3D
Footprint by Ultralibrarian
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen