Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
43180
Bill of material
431805002
PN
Part Number
431805002
DESC
Long Description
7.50mm Pitch, Flat Blade Plug Housing, Free Hanging, Single Row, 2 Circuits, Nylon PA6, UL94V-0, Black, Glow-Wire Capable
CIRCUITS
Circuits (maximum)
2
GENDER
Gender
Plug
ROWS
Number of Rows
1
プレビュー
3D
Footprint by Ultralibrarian
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください