피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
2086101084
Molex
Card Edge Connectors
Edgecard to PCB
Sliver
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/card20edge20connectors/edgecard20to20pcb/sliver/208610.prj},{NB=2086101084},{PN=2086101084},{DESC=0.60mm Pitch Sliver Edge Card Connector, Straddle-Mount, 32 Gbps, 1.57mm PCB Thickness, 2C, 84 Circuits, with Metal Key and Optional Screws},{PSC=84s - 0p},{CURRENT=1.1},{ECT=1.57},{ORIENTATION=Straddle-Mount},{PCBTHICKNESS=1.57},{TIS=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
208610
Bill of material
2086101084
PN
Part Number
2086101084
2086101084
DESC
Long Description
0.60mm Pitch Sliver Edge Card Connector, Straddle-Mount, 32 Gbps, 1.57mm PCB Thickness, 2C, 84 Circuits, with Metal Key and Optional Screws
0.60mm Pitch Sliver Edge Card Connector, Straddle-Mount, 32 Gbps, 1.57mm PCB Thickness, 2C, 84 Circuits, with Metal Key and Optional Screws
PSC
(p)ower-(s)ignal Configuration
84s - 0p
84s - 0p
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.1
A
ECT
Edge Card Thickness
1.57
mm
ORIENTATION
Orientation
Straddle-Mount
PCBTHICKNESS
PCB Thickness - Recommended
1.57
mm
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.