Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
208610
Bill of material
2086101084
PN
Part Number
DESC
Long Description
PSC
(p)ower-(s)ignal Configuration
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.1 A
ECT
Edge Card Thickness
1.57 mm
ORIENTATION
Orientation
Straddle-Mount
PCBTHICKNESS
PCB Thickness - Recommended
1.57 mm
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
Aperçus 3D
3D
Footprint by Ultralibrarian
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale