피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
2072628193
Molex
Card Edge Connectors
Edgecard to PCB
Sliver
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/card20edge20connectors/edgecard20to20pcb/sliver/207262.prj},{NB=2072628193},{PN=2072628193},{DESC=0.60mm Pitch Sliver Edge Card Connector, Straddle-Mount, 32 Gbps, 1.93mm PCB Thickness, 4C+, 168 Circuits, 0.30mm Offset, with Metal Key},{PSC=168s - 0p},{CURRENT=1.1},{ECT=1.57},{ORIENTATION=Straddle-Mount},{PCBTHICKNESS=1.93},{TIS=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
207262
Bill of material
2072628193
PN
Part Number
2072628193
DESC
Long Description
0.60mm Pitch Sliver Edge Card Connector, Straddle-Mount, 32 Gbps, 1.93mm PCB Thickness, 4C+, 168 Circuits, 0.30mm Offset, with Metal Key
PSC
(p)ower-(s)ignal Configuration
168s - 0p
CURRENT
Current - Maximum per Contact
1.1
A
ECT
Edge Card Thickness
1.57
mm
ORIENTATION
Orientation
Straddle-Mount
PCBTHICKNESS
PCB Thickness - Recommended
1.93
mm
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.