Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
45912
Bill of material
459120031
PN
Part Number
DESC
Long Description
PSC
(p)ower-(s)ignal Configuration
CURRENT
Current - Maximum per Contact
3.0, 40.0 A
ECT
Edge Card Thickness
1.57 mm
ORIENTATION
Orientation
Vertical
PCBTHICKNESS
PCB Thickness - Recommended
2.40 mm
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole - Compliant Pin
Voransichten
3D
Footprint by Ultralibrarian
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen