피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
환영합니다
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
1720661098
Molex
Card Edge Connectors
Edgecard to PCB
EdgeLine
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{molex/card20edge20connectors/edgecard20to20pcb/edgeline/172066.prj},{NB=1720661098},{PN=1720661098},{DESC=EdgeLine CoPlanar+ Connector, 15 Gphs, 0.80mm Pitch, 1.57mm PCB Thinckness, 98 Circuits},{PSC=98s - 0p},{CURRENT=0.5},{ECT=1.57},{ORIENTATION=Coplanar},{PCBTHICKNESS=2.79},{TIS=Through Hole - Compliant Pin}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
172066
Bill of material
1720661098
PN
Part Number
1720661098
DESC
Long Description
EdgeLine CoPlanar+ Connector, 15 Gphs, 0.80mm Pitch, 1.57mm PCB Thinckness, 98 Circuits
PSC
(p)ower-(s)ignal Configuration
98s - 0p
CURRENT
Current - Maximum per Contact
0.5
A
ECT
Edge Card Thickness
1.57
mm
ORIENTATION
Orientation
Coplanar
PCBTHICKNESS
PCB Thickness - Recommended
2.79
mm
TIS
Termination Interface: Style
Through Hole - Compliant Pin
미리보기
3D
Footprint by Ultralibrarian
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.